10558959
KSM3----N2--5--
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 1,8167 RON |
| 500 - 12499 | 0,8214 RON |
| 12500 + | 0,6287 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru butuc | 0.360 in |
|---|---|
| Diametru butuc | 9.1 mm |
| Înălțime butuc | 0.060 in |
| Înălțime butuc | 1.5 mm |
| Diametrul mânerului sferic | 0.375 in |
| Diametrul mânerului sferic | 9.5 mm |
| Înălțime mâner | 0.230 in |
| Înălțime mâner | 5.8 mm |
| Tip sistem de prindere | Mâner moletat |
| Culoare mâner | Black |
| Material mâner sferic | Acetal |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Material filet | Fără inserție |
| Culoare | Negru |
| Dimensiune filet | M3 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina