10558737
KNH6-HEXF6-----
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 18,7828 RON |
250 - 999 | 8,494 RON |
1000 + | 6,445 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hub Diameter | 31.8 mm |
---|---|
Hub Diameter | 1.252 in |
Hub Height | 15.7 mm |
Hub Height | 0.618 in |
Knob Diameter | 60.5 mm |
Knob Diameter | 2.382 in |
Knob Height | 31.2 mm |
Knob Height | 1.228 in |
Knob Colour | Black |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Thread Material | No Insert |
Colour | Black |
Thread Size | M10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina