Meniu Caută

Mâner rotund striat 1.000 in M6 Acetal Negru

Push-Pull (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your socket head screw. These come with a knurled grip
Numărul piesei Essentra:

10559048

Numărul piesei producătorului:

KSM6----N6--5--

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
85 - 424 1,0822 RON
425 - 1699 0,773 RON
1700 + 0,7027 RON
Ambalaj standard: 425

Comandă în multiplu de 85

Preț total:

91,99 RON

85 x 1,0822 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru butuc 15 mm
Înălțime butuc 2.5 mm
Diametrul mânerului sferic 25.4 mm
Înălțime mâner 9.7 mm
Tip sistem de prindere Mâner moletat
Culoare mâner Black
Material mâner sferic Acetal
Cod Vamal 3926300090
Material filet Fără inserție
Culoare Negru
Dimensiune filet M6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne