10558751
KNH8-HEXF6-----
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 249 | 15,7406 RON |
| 250 - 999 | 7,1324 RON |
| 1000 + | 5,6281 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru butuc | 1.250 in |
|---|---|
| Diametru butuc | 31.8 mm |
| Înălțime butuc | 15.7 mm |
| Înălțime butuc | 0.620 in |
| Diametrul mânerului sferic | 60.5 mm |
| Diametrul mânerului sferic | 2.380 in |
| Înălțime mâner | 1.230 in |
| Înălțime mâner | 31.2 mm |
| Culoare mâner | Black |
| Material mâner sferic | PP |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Material filet | Fără inserție |
| Culoare | Negru |
| Dimensiune filet | M12 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina