10558713
KNH6-HEX5SA----
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 499 | 6,2637 RON |
| 500 - 1999 | 2,8444 RON |
| 2000 + | 1,9805 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru butuc | 25.1 mm |
|---|---|
| Diametru butuc | 0.990 in |
| Înălțime butuc | 11.9 mm |
| Înălțime butuc | 0.470 in |
| Diametrul mânerului sferic | 57.2 mm |
| Diametrul mânerului sferic | 2.250 in |
| Înălțime mâner | 24.9 mm |
| Înălțime mâner | 0.980 in |
| Culoare mâner | Black |
| Material mâner sferic | PP |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Material filet | Fără inserție |
| Culoare | Negru |
| Dimensiune filet | M10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina