Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
0,282 RON - 0,4386 RON 3500 În stoc
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0583 RON - 0,0648 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,139 RON - 0,2163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,2549 RON - 0,3965 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,4818 RON - 0,7496 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,1808 RON - 0,2812 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,7019 RON - 1,0919 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,6704 RON - 1,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,5872 RON - 0,9134 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,4994 RON - 0,7769 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0595 RON - 0,0661 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0571 RON - 0,0635 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,1634 RON - 0,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,1921 RON - 0,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0719 RON - 1,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
2,001 RON - 3,1127 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Interval de preț
0,4386 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Culoare
    Verde