Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 130.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745875

Numărul piesei producătorului:

20745875

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 2,784 RON
300 - 1499 1,9885 RON
1500 + 1,7897 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

83,52 RON

30 x 2,784 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 130.0 mm
D 134.0 mm
h 13.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne