Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6806 RON - 1,0588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5838 RON - 0,9082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6198 RON - 0,9642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,713 RON - 1,1091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2134 RON - 0,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,4147 RON | 2800 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3537 RON - 0,5503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2083 RON - 0,324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,5479 RON - 0,8523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6378 RON - 0,9922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7324 RON - 1,1393 RON | 880 În stoc |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6936 RON - 1,0789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7001 RON - 1,089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,8871 RON - 1,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0221 RON - 1,5899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1969 RON - 0,3063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,361 RON - 0,5615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4579 RON - 0,7123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4399 RON - 0,6843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6018 RON - 0,9362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina