Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Diametru total | Lungime totală | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,9548 RON - 178,3837 RON | 44 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,5754 RON - 67,2756 RON | 81 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 7,8165 RON - 23,618 RON | 50 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 7,8165 RON - 23,618 RON | 32 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 45,9449 RON - 112,0782 RON | 635 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 75,5551 RON - 218,2877 RON | 27 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 9,8093 RON - 27,9122 RON | 1556 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 6,9043 RON - 16,8904 RON | 390 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 34,4657 RON - 83,8797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 15,198 RON - 43,6575 RON | 74 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 24,8108 RON - 75,7207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminiu
|
|
||
| 29,2593 RON - 83,8797 RON | 34 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 17,5416 RON - 50,385 RON | 5 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 8,2796 RON - 25,1925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 56,0068 RON - 128,8255 RON | 5 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 16,082 RON - 49,0967 RON | 1 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 21,4991 RON - 62,695 RON | 7 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 41,3561 RON - 100,9133 RON | 34 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 54,5192 RON - 156,8809 RON | 50 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 9,1918 RON - 22,4729 RON | 1218 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina