Meniu Caută

Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10214985

Numărul piesei producătorului:

1349745

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 128,8255 RON
25 + 56,0068 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

128,83 RON

1 x 128,8255 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 20.0 mm
Lungime totală 180.0 mm
Diametru știft 13.0 mm
Material Oțel
Cod Vamal 7318190090

Produsul 1349745 înlocuiește:

Balama sudată - Lungime totală - 180.0 mm | 7.087 in ; Lățime totală - 25.0 mm | 0.984 in ; Diametru total - 20.0 mm | 0.787 in ; Material - Oțel
Numărul piesei Essentra: 10452004
Numărul piesei producătorului: 493505
Balama sudată 180.0 mm 25.4 mm
Numărul piesei Essentra: 10630402
Numărul piesei producătorului: 1284786

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne