Meniu Caută

Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10340950

Numărul piesei producătorului:

1349737

15 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 49,1561 RON
25 - 74 20,1668 RON
75 + 17,1137 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

245,78 RON

5 x 49,1561 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 120.0 mm
Lățime totală 19.6 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material corp Oțel
Material șaibă Alamă
Material Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne