Meniu Caută

Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10340905

Numărul piesei producătorului:

1349732

46 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 83,8797 RON
25 - 74 34,4657 RON
75 + 29,2593 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

83,88 RON

1 x 83,8797 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 13.0 mm
Lungime totală 80.0 mm
Diametru știft 8.0 mm
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne