Meniu Caută

Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10340912

Numărul piesei producătorului:

1349733

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 156,8809 RON
25 - 74 64,3426 RON
75 + 54,5192 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

156,88 RON

1 x 156,8809 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 100.0 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne