Meniu Caută

Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

Balamale sudabile din oțel - cu știft de alamă. Design simplu și extrem de versatile. Disponibile cu sau fără niplu de ungere.
Numărul piesei Essentra:

10340981

Numărul piesei producătorului:

1349740

32 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 23,618 RON
50 - 149 9,7531 RON
150 + 7,8165 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

118,09 RON

5 x 23,618 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 8.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Diametru știft 5.0 mm
Material Oțel
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1349740 înlocuiește:

Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel
Numărul piesei Essentra: 10458389
Numărul piesei producătorului: 1284781

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne