Meniu Caută

Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10340837

Numărul piesei producătorului:

1349725

1691 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 27,9122 RON
25 - 74 11,4932 RON
75 + 9,8093 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

139,56 RON

5 x 27,9122 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 13.0 mm
Lungime totală 80.0 mm
Diametru știft 8.0 mm
Material Oțel
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne