Meniu Caută

Bullet - Simple

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
82,9548 RON - 178,3837 RON 44 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
20,0956 RON - 49,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
28,4315 RON - 68,9932 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
9,1918 RON - 22,4729 RON 1218 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
16,082 RON - 49,0967 RON 1 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
9,8093 RON - 27,9122 RON 1556 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
9,1918 RON - 27,9122 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
21,4991 RON - 62,695 RON 7 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
41,3561 RON - 100,9133 RON 34 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
54,5192 RON - 156,8809 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel inoxidabil
6,8903 RON - 20,8984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
15,198 RON - 43,6575 RON 74 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
24,8108 RON - 75,7207 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
7,8165 RON - 23,618 RON 50 În stoc
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
6,9043 RON - 16,8904 RON 390 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
7,3534 RON - 22,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
24,895 RON - 71,7128 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
27,5754 RON - 67,2756 RON 81 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
17,5416 RON - 50,385 RON 5 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
8,2796 RON - 25,1925 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
  • din 2
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10352540

Interval de preț
178,3837 RON - 82,9548 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340820

Interval de preț
22,4729 RON - 9,1918 RON

Niveluri de stoc
1218 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340868

Interval de preț
49,0967 RON - 16,082 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340837

Interval de preț
27,9122 RON - 9,8093 RON

Niveluri de stoc
1556 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340875

Interval de preț
62,695 RON - 21,4991 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10340967

Interval de preț
100,9133 RON - 41,3561 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340844

Interval de preț
43,6575 RON - 15,198 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10340943

Interval de preț
23,618 RON - 7,8165 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340813

Interval de preț
16,8904 RON - 6,9043 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10341056

Interval de preț
67,2756 RON - 27,5754 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10340950

Interval de preț
50,385 RON - 17,5416 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890