Meniu Caută

Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

Balamale sudabile din oțel - cu știft de alamă. Design simplu și extrem de versatile. Disponibile cu sau fără niplu de ungere.
Numărul piesei Essentra:

10341001

Numărul piesei producătorului:

1349742

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 27,9122 RON
25 - 74 11,4932 RON
75 + 9,1918 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

139,56 RON

5 x 27,9122 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 11.5 mm
Lungime totală 70.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Material Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne