Meniu Caută

Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Aluminiu

Numărul piesei Essentra:

10341049

Numărul piesei producătorului:

1349747

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 67,3104 RON
50 + 27,738 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,31 RON

1 x 67,3104 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 120.0 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Aluminiu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne