Meniu Caută

Balamale pentru colț - Știft detașabil

În stoc

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Finalizare Grosime totală Lățime totală Cumpără
13,8279 RON - 24,8984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Negru
Vopsit electrostatic
2.0 mm
30.0 mm
10,4274 RON - 16,2204 RON 6 În stoc
28.6 mm
Negru
Placat cu crom
2.0 mm
30.0 mm
7,1589 RON - 10,0225 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
18.0 mm
28.0 mm
8,9926 RON - 12,5896 RON 100 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
9,8616 RON - 15,3403 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
22,8248 RON - 35,5052 RON 200 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
8,9927 RON - 12,5898 RON 1 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
4,5939 RON - 7,146 RON 790 În stoc
59.0 mm
Negru
Fără finisaj
15.0 mm
21.5 mm
12,1186 RON - 18,8511 RON 15 În stoc
37.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
31.0 mm
10,2535 RON - 15,9498 RON 1 În stoc
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
16,1696 RON - 25,1526 RON 80 În stoc
53.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
37.0 mm
8,9927 RON - 12,5898 RON 50 În stoc
53.0 mm
Natural
Placat cu crom
20.0 mm
22.0 mm
14,6064 RON - 22,721 RON 22 În stoc
53.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel Balama de colț 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Interval de preț
16,2204 RON - 10,4274 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121594

Interval de preț
12,5896 RON - 8,9926 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124359

Interval de preț
35,5052 RON - 22,8248 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124342

Interval de preț
12,5898 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Interval de preț
7,146 RON - 4,5939 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    59.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    21.5 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    59.0 mm
Balama de colț 37.0 mm 31.0 mm Zinc

20121600

Interval de preț
18,8511 RON - 12,1186 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    31.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121563

Interval de preț
15,9498 RON - 10,2535 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Oțel

20069018

Interval de preț
25,1526 RON - 16,1696 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M6 53.0 mm 22.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20068998

Interval de preț
12,5898 RON - 8,9927 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M6 53.0 mm 20.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20060701

Interval de preț
22,721 RON - 14,6064 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru