Meniu Caută

Zamak ZnAl4Cu1; Oțel Balama de colț 28.6 mm 30.0 mm

Balama pentru colț, realizată din Zamak, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

10104057

Numărul piesei producătorului:

49711E

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 16,6259 RON
50 - 249 11,8756 RON
250 + 10,6881 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

83,13 RON

5 x 16,6259 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 28.6 mm
Grosime totală 2.0 mm
Lățime totală 30.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Placat cu crom
Material complet Zamak ZnAl4Cu1; Oțel
Metodă de montare Screw
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Detașabile
Specificații DIN-EN 1774-ZnAl4Cu2
Price per piece incl VAT 8.124 GBP
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne