Meniu Caută

Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

Numărul piesei Essentra:

20121594

Numărul piesei producătorului:

09712215E

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 12,9044 RON
50 + 9,2174 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

64,52 RON

5 x 12,9044 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 30.0 mm
Grosime totală 22.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Lungime ştift 53.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Material complet Zinc turnat sub presiune
Metodă de montare Weld
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Specificații DIN-EN 1774
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne