Meniu Caută

Balama de colț 37.0 mm 31.0 mm Zinc

Numărul piesei Essentra:

20121600

Numărul piesei producătorului:

098122E

65 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,3224 RON
50 - 249 13,8016 RON
250 + 12,4216 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,32 RON

1 x 19,3224 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 37.0 mm
Grosime totală 27.5 mm
Lățime totală 31.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Lungime ştift 53.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Material complet Zinc turnat sub presiune
Metodă de montare Weld
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Specificații DIN-EN 1774
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne