20121563
09711222E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 49 | 16,3486 RON |
| 50 - 249 | 11,6776 RON |
| 250 + | 10,5098 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală | 30.0 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 1.181 in |
| Grosime totală | 22.0 mm |
| Grosime totală | 0.866 in |
| Lățime totală | 20.0 mm |
| Lățime totală | 0.787 in |
| Diametru știft | 6.0 mm |
| Diametru știft | 0.236 in |
| Lungime ştift | 2.087 in |
| Lungime ştift | 53.0 mm |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Placat cu crom |
| Material complet | Zinc turnat sub presiune |
| Metodă de montare | Weld |
| Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Posibilitate de detașare | Detașabile |
| Specificații | DIN-EN 1774 |
| Cod Vamal | 8302420090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina