10104064
49712E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 49 | 24,8984 RON |
| 50 - 249 | 17,7846 RON |
| 250 + | 13,8279 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală | 28.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 1.126 in |
| Grosime totală | 0.079 in |
| Grosime totală | 2.0 mm |
| Lățime totală | 1.181 in |
| Lățime totală | 30.0 mm |
| Diametru știft | 0.236 in |
| Diametru știft | 6.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Vopsit electrostatic |
| Material complet | Zamak ZnAl4Cu1; Oțel |
| Metodă de montare | Șurub |
| Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
| Material știft | Oțel |
| Posibilitate de detașare | Removable |
| Specificații | DIN-EN 1774-ZnAl4Cu3 |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina