Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(61 Produtos)
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Esta série de inserções de tubos redondos apresenta um design de cabeça em cúpula que é ideal para aplicações onde a aparência é importante. O acabamento liso oferece uma solução atraente tanto para móveis como para usos industriais. Protegem as extremidades dos tubos redondos dos elementos e das arestas cortantes. Estes insertos servem como amortecedores e tampas de proteção. O desgaste é reduzido ao impedir que a sujidade, a humidade e os detritos entrem no perfil do tubo redondo.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTTPCR
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.
As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As inserções para tubos ovais multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes ovais e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.
Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.
Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.
As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade
As inserções para tubos quadrados multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes quadrados e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.
Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.
Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.
Os insertos de tubos quadrados são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILQPCR
As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.
Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.
Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.
Os insertos de tubos redondos são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTPCR
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.
Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.
As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.
Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.
Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.
Os insertos de tubo retangulares são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILRPCR
As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.
Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.
As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.
Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em diferentes tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.
Tampa esférica redonda com elevada resistência e ajuste por pressão seguro para aperfeiçoar o design da perna. Ideal para mobiliário, artesanato ou projetos de arquitetura. Também pode ser utilizada com terminal decorativo em mobiliário e é fácil de instalar e retirar. Permite a utilização como remate ou topo decorativo.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.
Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.
A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.
Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.
As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar