Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens redondas, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,0576 € - 0,0897 € 7000 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0525 € - 0,0817 € 7200 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0987 € 1250 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € 18000 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0951 € - 0,1479 € 3100 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 3750 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0843 € - 0,1312 € 1400 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,4542 € - 0,7065 € 300 Em stock
6.0 mm
Preto
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,0957 € - 0,1489 € 2480 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1218 € - 0,1895 € 5100 Em stock
5.0 mm
Preto
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,1346 € 2400 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,1241 € - 0,193 € 1100 Em stock
5.0 mm
Preto
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,0416 € - 0,0647 € 2250 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,2868 € - 0,4461 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,1041 € - 0,162 € 600 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Preto
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0694 € - 0,108 € 1200 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1835 € - 0,2855 € 330 Em stock
5.0 mm
Preto
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,116 € - 0,1805 € 2015 Em stock
5.0 mm
Preto
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
  • de 10
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0576 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Intervalo de preços
0,0817 € - 0,0525 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Intervalo de preços
0,0987 € - 0,0634 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Round Tube Insert 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573898

Intervalo de preços
0,0314 € - 0,0202 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,0951 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0629 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,0843 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Intervalo de preços
0,7065 € - 0,4542 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Intervalo de preços
0,1489 € - 0,0957 €

Níveis de stock
2480 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.6 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Intervalo de preços
0,1895 € - 0,1218 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,0865 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Intervalo de preços
0,193 € - 0,1241 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.7 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0416 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Intervalo de preços
0,4461 € - 0,2868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1041 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Intervalo de preços
0,108 € - 0,0694 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Intervalo de preços
0,2855 € - 0,1835 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Intervalo de preços
0,1805 € - 0,116 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm