Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0277 € - 0,0431 € 7500 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0396 € - 0,0617 € 2500 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 2500 Em stock
15.0 mm
12.0 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 3500 Em stock
10.0 mm
12.0 mm
Preto
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 6000 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0347 € - 0,054 € 9000 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0724 € - 0,1127 € 2800 Em stock
30.0 mm
13.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 1070 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0343 € - 0,0534 € 6800 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0266 € - 0,0413 € 9000 Em stock
10.0 mm
11.0 mm
Preto
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,4166 € - 0,6481 € 500 Em stock
45.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1261 € - 0,1962 € 750 Em stock
40.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1335 € - 0,2076 € 880 Em stock
30.0 mm
18.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,128 € - 0,1991 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
12.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1058 € - 0,1646 € 1500 Em stock
25.0 mm
14.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 600 Em stock
35.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0884 € - 0,1376 € 2500 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Preto
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,096 € - 0,1493 € 2850 Em stock
15.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,2083 € - 0,324 € 390 Em stock
60.0 mm
24.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590710

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0277 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590789

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0396 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590819

Intervalo de preços
0,0707 € - 0,0455 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590888

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0551 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590734

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0429 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590758

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0347 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590918

Intervalo de preços
0,1127 € - 0,0724 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590765

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0427 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590727

Intervalo de preços
0,0534 € - 0,0343 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590703

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0266 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591168

Intervalo de preços
0,6481 € - 0,4166 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591007

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1261 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591038

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1335 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590925

Intervalo de preços
0,1991 € - 0,128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590956

Intervalo de preços
0,1646 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590994

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,132 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590871

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590932

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,096 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591113

Intervalo de preços
0,324 € - 0,2083 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591182

Intervalo de preços
0,7199 € - 0,4628 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm