Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Fabrico de mobiliário e metais

 (10 Produtos)


Inserções de tubo com rosca quadrada

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Inserções redondos - metal

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Inserções roscadas - Polegadas

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 30 Material: 3), aço carbono

Inserções roscadas - métricas

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em diferentes tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 303)

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Push-On Tilt Glide

Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço
  • Cor: Natural

Tampas de proteção

Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.

Tampão de ventilação

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor