Menu Procurar

Insertos de tubo redondo com cabeça abobadada PCR

Em produção

Esta série de inserções de tubos redondos apresenta um design de cabeça em cúpula que é ideal para aplicações onde a aparência é importante. O acabamento liso oferece uma solução atraente tanto para móveis como para usos industriais. Protegem as extremidades dos tubos redondos dos elementos e das arestas cortantes. Estes insertos servem como amortecedores e tampas de proteção. O desgaste é reduzido ao impedir que a sujidade, a humidade e os detritos entrem no perfil do tubo redondo.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILTTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Espessura mínima do painel h Espessura máxima do painel Comprar
0,1404 € - 0,2184 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
0,2144 € - 0,3335 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,3139 € - 0,4883 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,083 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1471 € - 0,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0878 € - 0,1366 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada Inserção de tubo redonda 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20753993

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    1.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Abobadada Inserção de tubo redonda 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20754013

Intervalo de preços
0,3335 € - 0,2144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    1.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Abobadada Inserção de tubo redonda 32.0 mm Preto LDPE - PCR

20754020

Intervalo de preços
0,4883 € - 0,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Espessura mínima do painel
    1.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Abobadada Inserção de tubo redonda 16.0 mm Preto LDPE - PCR

20753979

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Abobadada Inserção de tubo redonda 22.0 mm Preto LDPE - PCR

20754006

Intervalo de preços
0,2288 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Abobadada Inserção de tubo redonda 18.0 mm Preto LDPE - PCR

20753986

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,0878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000