Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(14 Produtos)
As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.
Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.
Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504
Os protetores de falange de face completa contam com um design de pressão. O design também conta com abas flexíveis que garantem um ajuste firme no furo em todas as circunstâncias.
A montagem desta proteção de falange não requer fixadores. Compatível com as falanges das classificações ANSI B16.5 de Classe 150, DIN2627 a 2638 e BS5504.
Os Protetores de Flange de Face Cheia têm um design simples de encaixe. Apresentam barbatanas flexíveis que garantem um ajuste perfeito no furo, sempre. Não requer quaisquer fixadores para montagem.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCXFPCR
Protetor de face que atua como resguardo protetor para blindar as falanges contra sujidade, humidade, tintas e jatos de areia.
O design cónico resulta em forte aderência ao colar do tubo da aplicação, e não necessita de fixadores para montagem. Feitos de material durável, são adequados para falanges DIN e ANSI.
Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.
Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.
A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).
As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.
Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.
O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.
As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.
A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.
As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.
As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR
As tampas para tubos em plástico fornecem proteção eficaz para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente. Apresenta um orifício de pressão, permitindo a libertação de pressão dependendo do clima atmosférico do local de manuseio.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPEPCR
Os conectores de liberação lateral DKO são projetados para proteger os encaixes de compressão DKO contra danos e contaminação durante o transporte, armazenamento e processamento. A sua construção robusta garante um desempenho fiável, mesmo em ambientes adversos. A vedação à prova de fugas e a ligação segura impedem eficazmente a fuga ou perda de fluido, o que reduz o risco de danos no equipamento, perda de produtividade e problemas de segurança. A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.
A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTSFL2PCR
Os tampões de extremidade de tubos nervurados foram concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança. A parede reta no diâmetro exterior do tampão oferece um ajuste de fricção sólido com o diâmetro interior do tubo de contacto, proporcionando uma boa proteção contra a entrada de impurezas no tubo.
Disponíveis em dois modelos, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubo de NPT e perfuração. Fáceis de instalar e remover devido ao seu ajuste firme.
São ideais para aplicações mecânicas e de engenharia numa vasta gama de indústrias.
Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR
Desenvolvido para proteger a face elevada de uma flange de sujidade, humidade, tinta e jato de areia durante a produção, manuseamento e transporte. Proporciona um ajuste perfeito para uma proteção conveniente das peças e é fácil de instalar e remover. A gama acomoda vários diâmetros nominais.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILUHPCR
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar