Menu Procurar

Tampas plásticas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos em plástico fornecem proteção eficaz para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente. Apresenta um orifício de pressão, permitindo a libertação de pressão dependendo do clima atmosférico do local de manuseio.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPEPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
4,1223 € - 4,5804 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 280
0,6423 € - 0,7137 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
0,1571 € - 0,2444 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 50
1,1091 € - 1,2324 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
3,2156 € - 3,5729 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 250
2,4031 € - 2,6702 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 200
1,6637 € - 1,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 180
0,3327 € - 0,5176 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 75
0,7671 € - 0,8524 € 200 Em stock
DN 125
0,5176 € - 0,5751 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 90
Tampa para tubo DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Verde

20749286

Intervalo de preços
4,5804 € - 4,1223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 280
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Verde

20749224

Intervalo de preços
0,7137 € - 0,6423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Especificações
    DN 110
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Verde

20749194

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 50
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749248

Intervalo de preços
1,2324 € - 1,1091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Especificações
    DN 160
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749279

Intervalo de preços
3,5729 € - 3,2156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 250
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20749262

Intervalo de preços
2,6702 € - 2,4031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 200
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Verde

20749255

Intervalo de preços
1,8486 € - 1,6637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 180
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Verde

20749200

Intervalo de preços
0,5176 € - 0,3327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 75
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749231

Intervalo de preços
0,8524 € - 0,7671 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 125
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Verde

20749217

Intervalo de preços
0,5751 € - 0,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 90
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000