Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,0277 € - 0,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0323 € - 0,0503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0508 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0554 € - 0,0862 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.6 mm
12.0 mm
0,0508 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,06 € - 0,0934 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8"
0,0739 € - 0,115 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
23.2 mm
0,0785 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0785 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0878 € - 0,1365 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
35.0 mm
0,1497 € - 0,2329 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
41.3 mm
0,2634 € - 0,4097 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3891 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2449 € - 0,381 € 40600 Em stock
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,268 € - 0,2978 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.4 mm
70.0 mm
0,5176 € - 0,8051 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
82.0 mm
0,5176 € - 0,5751 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
95.0 mm
0,7671 € - 1,1933 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7671 € - 1,1933 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 1/2"
0,7671 € - 1,1933 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
108.0 mm
  • de 6
Tampa para tubo 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20748029

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20748067

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20748104

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20748128

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 13.7 mm LDPE - PCR Verde

20748159

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Especificações
    1/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 17.2 mm LDPE - PCR Verde

20748203

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 23.2 mm LDPE - PCR Verde

20748272

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 26.9 mm LDPE - PCR Verde

20748319

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,0785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,0785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Intervalo de preços
0,1365 € - 0,0878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,1497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 52.8 mm LDPE - PCR Verde

20748500

Intervalo de preços
0,4097 € - 0,2634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20748548

Intervalo de preços
0,381 € - 0,2449 €

Níveis de stock
40600 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Intervalo de preços
0,2978 € - 0,268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Intervalo de preços
0,8051 € - 0,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Intervalo de preços
0,5751 € - 0,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Intervalo de preços
1,1933 € - 0,7671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Intervalo de preços
1,1933 € - 0,7671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Intervalo de preços
1,1933 € - 0,7671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%