Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura e flange larga PCR

Em stock

Desenvolvido para proteger a face elevada de uma flange de sujidade, humidade, tinta e jato de areia durante a produção, manuseamento e transporte. Proporciona um ajuste perfeito para uma proteção conveniente das peças e é fácil de instalar e remover. A gama acomoda vários diâmetros nominais.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILUHPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Diâmetro mínimo de furo Diâmetro máximo do furo D H d2 Comprar
0,1098 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3069 € - 0,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
0,5804 € - 0,6449 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7183 € - 0,7982 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3647 € - 1,5164 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,9089 € - 1,0099 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
0,868 € - 0,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
1,2477 € - 1,3864 € Solicite o prazo de entrega aqui
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
0,405 € - 0,6301 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
0,2284 € - 0,3553 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,4568 € - 2,7298 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,593 € - 0,6589 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,9287 € - 2,1431 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1185 € - 0,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,217 € - 0,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1377 € - 0,2142 € 1000 Em stock
0,5808 € - 0,6454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,6913 € - 1,8793 € Solicite o prazo de entrega aqui
Tampão de tubo com nervuras 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Preto

20749750

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Preto

20749804

Intervalo de preços
0,4775 € - 0,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    38.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Preto

20749828

Intervalo de preços
0,6449 € - 0,5804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Preto

20749859

Intervalo de preços
0,7982 € - 0,7183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Preto

20749897

Intervalo de preços
1,5164 € - 1,3647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Preto

20749873

Intervalo de preços
1,0099 € - 0,9089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    140.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Preto

20749866

Intervalo de preços
0,9645 € - 0,868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    125.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Preto

20749880

Intervalo de preços
1,3864 € - 1,2477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    156.0 mm
Tampão de tubo com nervuras 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Preto

20749811

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    48.5 mm
Tampão de tubo com nervuras 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Preto

20749798

Intervalo de preços
0,3553 € - 0,2284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Preto

20749927

Intervalo de preços
2,7298 € - 2,4568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Preto

20749842

Intervalo de preços
0,6589 € - 0,593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Preto

20749910

Intervalo de preços
2,1431 € - 1,9287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Preto

20749767

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,1185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Preto

20749781

Intervalo de preços
0,3376 € - 0,217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Preto

20749774

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1377 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Preto

20749835

Intervalo de preços
0,6454 € - 0,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Preto

20749903

Intervalo de preços
1,8793 € - 1,6913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000