Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,6779 € - 1,4991 € 1200 Em stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Vermelho
28.2 mm
10.7 mm
2
0,138 € - 0,3051 € 6650 Em stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1085 € - 0,2399 € 5116 Em stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Vermelho
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1542 € - 0,341 € 4410 Em stock
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
32.3 mm
13.9 mm
2
0,18 € - 0,3979 € 9900 Em stock
26.3 mm
M20 x 1;5
Vermelho
18.1 mm
14.0 mm
Métrica
2
0,2544 € - 0,5625 € 2250 Em stock
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
31.6 mm
13.5 mm
2
0,1136 € - 0,2513 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
M12 x 1;0
Vermelho
16.7 mm
10.7 mm
Métrica
2
0,157 € - 0,347 € 4600 Em stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Vermelho
17.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,0933 € - 0,2064 € 24435 Em stock
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Vermelho
12.0 mm
5.5 mm
2
0,5345 € - 1,1817 € 3121 Em stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Vermelho
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1664 € - 0,368 € 2200 Em stock
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Vermelho
28.0 mm
11.0 mm
2
0,0833 € - 0,1843 € 11000 Em stock
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Vermelho
14.7 mm
4.2 mm
2
1,1364 € - 2,5132 € 19 Em stock
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Vermelho
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1854 € - 0,4098 € 8750 Em stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Vermelho
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,0622 € - 0,0967 € 5000 Em stock
17.2 mm
7/16-20 in
Vermelho
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
0,0764 € - 0,1189 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.4 mm
M18 x 2;5
Vermelho
18.3 mm
13.7 mm
Roscas métricas
1
0,0657 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
M10
Vermelho
14.6 mm
10.4 mm
Roscas métricas
1
0,0843 € - 0,1312 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
M20 x 2;5
Vermelho
18.2 mm
14.0 mm
Roscas métricas
1
0,0817 € - 0,1271 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.7 mm
3/8 in
Vermelho
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,076 € - 0,1182 € 4000 Em stock
16.2 mm
1/4 in
Vermelho
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
  • de 4
Tampão roscado 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071137

Intervalo de preços
1,4991 € - 0,6779 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071489

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
6650 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10068557

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,1085 €

Níveis de stock
5116 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071199

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
4410 Em stock
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083017

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,18 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082386

Intervalo de preços
0,5625 € - 0,2544 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10082973

Intervalo de preços
0,2513 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10083000

Intervalo de preços
0,347 € - 0,157 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10072981

Intervalo de preços
0,2064 € - 0,0933 €

Níveis de stock
24435 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10081822

Intervalo de preços
1,1817 € - 0,5345 €

Níveis de stock
3121 Em stock
Características
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071946

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071663

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,0833 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10070482

Intervalo de preços
2,5132 € - 1,1364 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Tamanho da rosca
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tampão roscado 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10071397

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598136

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0622 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16-20 in
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598105

Intervalo de preços
0,1189 € - 0,0764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 2;5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M10 15.3 mm 10.4 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598075

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598129

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2;5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598068

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão roscado 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598051

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,076 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP