Menu Procurar

Tampão roscado M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

Este tampão roscado é resistente ao calor e inclui um vedante de anilha em TPE/TPV que impede a entrada de contaminantes. Inclui roscas métricas e pode ser instalado à mão ou com aparafusadora. Suporta temperaturas de -30 °C a 90 °C.
Referência da Essentra:

20598129

Número de peça do fabricante:

20598129

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,1312 €
3000 - 14999 0,0937 €
15000 + 0,0843 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

39,36 €

300 x 0,1312 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 26.3 mm
H 18.2 mm
L 14.0 mm
Tamanho da rosca M20 x 2;5
Padrão de rosca Roscas métricas
Tipo 1
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Vermelho
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos