Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Em stock

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
63 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0657 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
M10
Vermelho
14.6 mm
10.4 mm
Roscas métricas
1
0,0764 € - 0,1189 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.4 mm
M18 x 2;5
Vermelho
18.3 mm
13.7 mm
Roscas métricas
1
0,0817 € - 0,1271 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.7 mm
3/8 in
Vermelho
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
  • de 4
Tampão roscado M10 15.3 mm 10.4 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598075

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598105

Intervalo de preços
0,1189 € - 0,0764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 2;5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão roscado 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20598068

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP