Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Tamanho da rosca | Cor | H | L | Padrão de rosca | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,226 € - 0,4996 € | 4350 Em stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Vermelho
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Vermelho
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,4763 € - 1,0531 € | 5420 Em stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Vermelho
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9431 € - 2,0854 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Vermelho
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1189 € - 0,263 € | 9163 Em stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Vermelho
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1341 € - 0,2965 € | 200 Em stock |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Vermelho
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1569 € - 0,347 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Vermelho
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,5671 € - 1,2535 € | 175 Em stock |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Vermelho
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 1500 Em stock |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Vermelho
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0997 € - 0,2205 € | 111 Em stock |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Vermelho
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,0679 € - 0,1501 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Vermelho
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 10071038 | 0,4873 € - 1,0771 € | 30 Em stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Vermelho
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
|
| 0,0883 € - 0,1953 € | 3500 Em stock |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Vermelho
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2476 € - 0,5474 € | 1078 Em stock |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Vermelho
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,738 € - 1,63 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1637 € - 0,362 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Vermelho
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,682 € - 1,506 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 1,6644 € - 3,6812 € | 8820 Em stock |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 10082959 | 0,0613 € - 0,1355 € | 3628 Em stock |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Vermelho
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrica
|
2
|
|
| 0,074 € - 0,1636 € | 2500 Em stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Vermelho
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar