Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
490 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,5565 € - 0,5855 € 3100 Em stock
60.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
51.1 mm
8.7
6
0,1379 € - 0,1453 € 4798 Em stock
28.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
25.1 mm
8.5
6
0,1272 € - 0,1339 € 5500 Em stock
26.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
22.3 mm
8.5
6
0,0722 € - 0,076 € 22294 Em stock
15.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
12.1 mm
7.0
6
0,0636 € - 0,0669 € 21869 Em stock
14.3 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
10.4 mm
6.9
6
0,1379 € - 0,1453 € 8822 Em stock
28.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
24.5 mm
8.5
6
0,2178 € - 0,2294 € 747 Em stock
34.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
30.0 mm
8.5
6
0,4925 € - 0,4925 € 3730 Em stock
80.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
10.5 mm
1.2
4
0,0635 € - 0,0668 € 9996 Em stock
12.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
9.1 mm
6.4
6
0,0689 € - 0,0726 € 25995 Em stock
10.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
7.2 mm
6.3
6
0,0635 € - 0,0668 € 10391 Em stock
9.3 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
6.3 mm
5.0
6
0,4455 € - 0,4682 € 6682 Em stock
46.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
43.0 mm
4.0
6
0,5413 € - 0,5693 € 4300 Em stock
53.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
46.5 mm
8.5
6
0,4643 € - 0,4886 € 1199 Em stock
98.6 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
86.6 mm
9.5
6
0,1078 € - 0,1134 € 10981 Em stock
19.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
15.5 mm
7.7
6
0,1007 € - 0,1061 € 3500 Em stock
16.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
12.5 mm
7.0
6
0,0722 € - 0,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
11.2 mm
6.9
6
0,1007 € - 0,1061 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
14.5 mm
7.5
6
0,1216 € - 0,1278 € 18700 Em stock
24.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
20.7 mm
8.5
6
0,2109 € - 0,2221 € 18150 Em stock
31.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
27.2 mm
8.5
6
  • de 25
Tampão para extremidade de tubo 51.1 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350379

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5565 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 25.1 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350195

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1379 €

Níveis de stock
4798 Em stock
Características
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
N/A 22.3 mm Natural Polietileno de baixa densidade

10350140

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,1272 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 12.1 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350232

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
22294 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 10.4 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350324

Intervalo de preços
0,0669 € - 0,0636 €

Níveis de stock
21869 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 24.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350409

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1379 €

Níveis de stock
8822 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 30.0 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350188

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,2178 €

Níveis de stock
747 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão de proteção paralela 10.5 mm 80.5 mm 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10215203

Intervalo de preços
0,4925 € - 0,4925 €

Níveis de stock
3730 Em stock
Características
  • D
    80.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    4
Tampão para extremidade de tubo 9.1 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350317

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
9996 Em stock
Características
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 7.2 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350287

Intervalo de preços
0,0726 € - 0,0689 €

Níveis de stock
25995 Em stock
Características
  • D
    10.2 mm
  • d
    7.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 6.3 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350331

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
10391 Em stock
Características
  • D
    9.3 mm
  • d
    6.3 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 43.0 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350225

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,4455 €

Níveis de stock
6682 Em stock
Características
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 46.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350119

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5413 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • D
    53.7 mm
  • d
    46.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 86.6 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350430

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4643 €

Níveis de stock
1199 Em stock
Características
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 15.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350201

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,1078 €

Níveis de stock
10981 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d
    15.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 12.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350348

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1007 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • D
    16.4 mm
  • d
    12.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 11.2 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350300

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.2 mm
  • d
    11.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 14.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350263

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 20.7 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350270

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1216 €

Níveis de stock
18700 Em stock
Características
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão para extremidade de tubo 27.2 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

10350126

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,2109 €

Níveis de stock
18150 Em stock
Características
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab