Menu Procurar

Tampão para extremidade de tubo 6.3 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

O tampão para extremidades de tubos em LDPE natural protege as extremidades roscadas ou não roscadas dos tubos, foi dimensionado e concebido para uma força de preensão positiva sobre o diâmetro exterior do tubo.
Referência da Essentra:

10350331

Número de peça do fabricante:

1474575

12391 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0668 €
5000 + 0,0635 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

66,80 €

1000 x 0,0668 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 9.3 mm
d 6.3 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Direção da força No Tab
Tipo Bolha
Código do material 3923509000

Produto 1474575 Substitui:

Tampão para extremidade de tubo 6.3 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural
Referência da Essentra: 10230800
Número de peça do fabricante: 61006300003

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos