Menu Procurar

Tampão para extremidade de tubo 20.7 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

O tampão para extremidades de tubos em LDPE natural protege as extremidades roscadas ou não roscadas dos tubos, foi dimensionado e concebido para uma força de preensão positiva sobre o diâmetro exterior do tubo.
Referência da Essentra:

10350270

Número de peça do fabricante:

1474569

18700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1278 €
2500 + 0,1216 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

63,90 €

500 x 0,1278 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 24.7 mm
d 20.7 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Direção da força No Tab
Tipo 6 - Aberto
Código do material 3923509000

Produto 1474569 Substitui:

Tampão para extremidade de tubo 20.7 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural
Referência da Essentra: 10230879
Número de peça do fabricante: 61020700003

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos