Menu Procurar

Tampão para extremidade de tubo 12.5 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

O tampão para extremidades de tubos em LDPE natural protege as extremidades roscadas ou não roscadas dos tubos, foi dimensionado e concebido para uma força de preensão positiva sobre o diâmetro exterior do tubo.
Referência da Essentra:

10350348

Número de peça do fabricante:

1474576

3500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1061 €
2500 + 0,1007 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

53,05 €

500 x 0,1061 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 16.4 mm
d 12.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Direção da força No Tab
Tipo 6
Código do material 3923509000

Produto 1474576 Substitui:

Tampão de proteção paralela Polietileno de baixa densidade Natural
Referência da Essentra: 10643402
Número de peça do fabricante: 61012500003

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos