Menu Procurar

Tampão para extremidade de tubo 11.2 mm Type 1 Polietileno de baixa densidade Natural

O tampão para extremidades de tubos em LDPE natural protege as extremidades roscadas ou não roscadas dos tubos, foi dimensionado e concebido para uma força de preensão positiva sobre o diâmetro exterior do tubo.
Referência da Essentra:

10350300

Número de peça do fabricante:

1474572

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,076 €
5000 + 0,0722 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

76,00 €

1000 x 0,076 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.2 mm
d 11.2 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Direção da força No Tab
Tipo 6 - Aberto
Código do material 3923509000

Produto 1474572 Substitui:

Tampão de proteção paralela Polietileno de baixa densidade Natural
Referência da Essentra: 10635926
Número de peça do fabricante: 61011200003

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos