Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,577 € - 0,7123 € 500 Em stock
59 mm
Natural
Silicone
30.1 mm
0,2812 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
0,3065 € - 0,3224 € 37182 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
5.7 mm
13,2821 € - 13,9818 € Solicite o prazo de entrega aqui
59 mm
Preto
EPDM
30.1 mm
0,2359 € - 0,2483 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Preto
EPDM
2.8 mm
0,0627 € - 0,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
7.9 mm
1,2981 € - 1,3239 € 52 Em stock
Preto
EPDM
1365 Em stock
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
7.5 mm
0,1461 € - 0,1539 € 57604 Em stock
25.4 mm
Azul
Silicone
4.2 mm
0,7781 € - 0,819 € 1300 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
31.8 mm
0,1274 € - 0,1341 € 1163 Em stock
12.7 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.9 mm
0,2042 € - 0,215 € 1901 Em stock
25.4 mm
Amarelo
Silicone
7.9 mm
0,1116 € - 0,1175 € 25962 Em stock
25.5 mm
Azul
Silicone
1.6 mm
0,1287 € - 0,1355 € 9721 Em stock
7.9 mm
Natural
Silicone
3.8 mm
0,1193 € - 0,1256 € 4063 Em stock
12.7 mm
Amarelo
Silicone
2.8 mm
0,5586 € - 0,5887 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Azul claro
Silicone
20.6 mm
0,2544 € - 0,2678 € 49079 Em stock
38.1 mm
Amarelo
Silicone
7.5 mm
0,5237 € - 0,5512 € 456 Em stock
48.9 mm
Verde claro
Silicone
19.1 mm
0,8105 € - 0,8535 € 202 Em stock
38.1 mm
Preto
Silicone
30.2 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1682 Em stock
31.8 mm
Natural
Silicone
4.0 mm
  • de 13
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Intervalo de preços
0,7123 € - 0,577 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,2812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348628

Intervalo de preços
0,3224 € - 0,3065 €

Níveis de stock
37182 Em stock
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Intervalo de preços
13,9818 € - 13,2821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348468

Intervalo de preços
0,2483 € - 0,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

10605950

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
Cape 3.000 in EPDM Noir

10605646

Intervalo de preços
1,3239 € - 1,2981 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Código do material
    3923509000
Tampa 7.5 mm 38.1 mm Borracha de silicone Natural

10606209


Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292815

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
57604 Em stock
Características
  • D
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4; 3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Intervalo de preços
0,819 € - 0,7781 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Intervalo de preços
0,1341 € - 0,1274 €

Níveis de stock
1163 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Intervalo de preços
0,215 € - 0,2042 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

10192030

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1116 €

Níveis de stock
25962 Em stock
Características
  • D
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Azul
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,1287 €

Níveis de stock
9721 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10192054

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,1193 €

Níveis de stock
4063 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Amarelo
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Intervalo de preços
0,5887 € - 0,5586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
49079 Em stock
Características
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292846

Intervalo de preços
0,5512 € - 0,5237 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 30.2 mm 38.1 mm Silicone Noir

10192146

Intervalo de preços
0,8535 € - 0,8105 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • D
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C