Menu Procurar

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10292976

Número de peça do fabricante:

499694

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6046 €
500 + 0,5737 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

60,46 €

100 x 0,6046 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 20.6 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
Padrão de rosca UNF
Padrão de rosca Métrica
Material completo Silicone
Cor Azul claro
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos