Menu Procurar

Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Referência da Essentra:

10605950

Número de peça do fabricante:

1475726

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,066 €
5000 + 0,0627 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

66,00 €

1000 x 0,066 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 7.9 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M8
Material completo Silicone
Cor Natural
Temperatura máxima 316 °C
Código do material 3923509000

Produto 1475726 Substitui:

Cape 7.9 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referência da Essentra: 10374382
Número de peça do fabricante: 41311

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos