Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,5063 € - 0,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
19.1 mm
0,1132 € - 0,1191 € 2776 Em stock
25.4 mm
Natural
Silicone
2.5 mm
0,0948 € - 0,0998 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Natural
Silicone
1.6 mm
0,1265 € - 0,1332 € 5496 Em stock
19.1 mm
Natural
Silicone
3.8 mm
0,5715 € - 0,6017 € 16560 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
22.2 mm
0,1132 € - 0,1192 € 458 Em stock
12.7 mm
Natural
Silicone
4.4 mm
0,5425 € - 0,5705 € 545 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
20.6 mm
0,0743 € - 0,0782 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Silicone
9.5 mm
0,0199 € - 0,021 € 48248 Em stock
19.1 mm
Natural
Silicone
2.8 mm
0,1136 € - 0,1196 € 98830 Em stock
12.7 mm
Natural
Silicone
4.0 mm
0,1213 € - 0,1276 € 3000 Em stock
25.4 mm
Natural
Silicone
2.8 mm
1,0279 € - 1,0828 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
17.5 mm
0,0464 € - 0,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Silicone
4.4 mm
0,0384 € - 0,0404 € 2000 Em stock
25.4 mm
Natural
Silicone
3.5 mm
0,2808 € - 0,2956 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Preto
EPDM
6.4 mm
0,5713 € - 0,6013 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Preto
EPDM
12.2 mm
0,2546 € - 0,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
0,4563 € - 0,48 € 1203 Em stock
76.2 mm
Preto
EPDM
12.7 mm
0,7077 € - 0,7448 € 300 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
15.9 mm
0,4576 € - 0,4576 € 100 Em stock
38.1 mm
Preto
EPDM
9.0 mm
  • de 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348147

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,5063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348185

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,1132 €

Níveis de stock
2776 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348178

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348215

Intervalo de preços
0,1332 € - 0,1265 €

Níveis de stock
5496 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348161

Intervalo de preços
0,6017 € - 0,5715 €

Níveis de stock
16560 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3923509000
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348253

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348154

Intervalo de preços
0,5705 € - 0,5425 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348123

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348086

Intervalo de preços
0,021 € - 0,0199 €

Níveis de stock
48248 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348239

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,1136 €

Níveis de stock
98830 Em stock
Características
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348192

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1213 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348901

Intervalo de preços
1,0828 € - 1,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348109

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348093

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0384 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Intervalo de preços
0,2956 € - 0,2808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,5713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
1203 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,7077 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Intervalo de preços
0,4576 € - 0,4576 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C