Menu Procurar

Cape 3.000 in EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referência da Essentra:

10605646

Número de peça do fabricante:

10605646

52 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 1,3239 €
1000 + 1,2981 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

132,39 €

100 x 1,3239 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread Sizes (All) M14
Material completo Borracha monómero de etileno propileno Dien
Cor Preto
Temperatura máxima 180 °C
Código do material 3923509000

Produto 10605646 Substitui:

Cape 13.6 mm 76.2 mm EPDM Noir
Referência da Essentra: 10251218
Número de peça do fabricante: 461798

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos