Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
0,5671 € - 1,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1238 € - 0,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2246 € - 0,4966 € 2000 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0894 € - 0,1977 € 11180 Em stock
7.7 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,4926 € - 1,0888 € 70 Em stock
38.1 mm
Amarelo
PVC
50.0 mm
3
0,1293 € - 0,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,2084 € - 0,4607 € 2015 Em stock
16.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1881 € - 0,4159 € 4000 Em stock
15.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,0855 € - 0,189 € 54370 Em stock
6.1 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2314 € - 0,5116 € 2375 Em stock
18.8 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1285 € - 0,2842 € 27600 Em stock
9.3 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
10020609 0,7101 € - 1,5707 € 110 Em stock
50.8 mm
Amarelo
PVC
50.0 mm
3
0,2828 € - 0,6253 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,2016 € - 0,4457 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,198 € - 0,4377 € 2650 Em stock
11.9 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,207 € - 0,4577 € 1360 Em stock
20.6 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,074 € - 0,1636 € 8000 Em stock
5.3 mm
Amarelo
PVC
13.0 mm
3
0,2585 € - 0,5714 € 6450 Em stock
23.8 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1705 € - 0,3769 € 33 Em stock
13.2 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
0,1529 € - 0,338 € 4250 Em stock
11.1 mm
Amarelo
PVC
25.0 mm
3
  • de 2
Tampa de proteção fáceis de puxar 22.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10112090

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.9 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020418

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020555

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 7.7 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020340

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,0894 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 38.1 mm 50.0 mm Amarelo PVC

10020593

Intervalo de preços
1,0888 € - 0,4926 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.7 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020395

Intervalo de preços
0,286 € - 0,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 16.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020500

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 15.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020494

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 6.1 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10162934

Intervalo de preços
0,189 € - 0,0855 €

Níveis de stock
54370 Em stock
Características
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.8 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020524

Intervalo de preços
0,5116 € - 0,2314 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 9.3 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020371

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
27600 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 50.8 mm 50.0 mm Amarelo PVC

10020609

Intervalo de preços
1,5707 € - 0,7101 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 26.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020586

Intervalo de preços
0,6253 € - 0,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 18.8 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020517

Intervalo de preços
0,4457 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.9 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020425

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,198 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 20.6 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020548

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 5.3 mm 13.0 mm Amarelo PVC

10020326

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 23.8 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020562

Intervalo de preços
0,5714 € - 0,2585 €

Níveis de stock
6450 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 13.2 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020456

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC
Tampa de proteção fáceis de puxar 11.1 mm 25.0 mm Amarelo PVC

10020401

Intervalo de preços
0,338 € - 0,1529 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PVC