Menu Procurar

Square Tube Inserts - Multi Purpose PCR

Em produção

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Black Series Code: SRILQPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,4216 € - 0,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9421 € - 1,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1789 € - 0,1988 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3833 € - 0,4259 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0289 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
1,2298 € - 1,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0297 € - 0,0462 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0702 € - 0,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1071 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1972 € - 0,2192 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3101 € - 0,3446 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,785 € - 0,8723 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 2
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20753092

Intervalo de preços
0,4685 € - 0,4216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 95.0 mm Preto LDPE - PCR

20753115

Intervalo de preços
1,4655 € - 0,9421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 55.0 mm Preto LDPE - PCR

20753030

Intervalo de preços
0,1988 € - 0,1789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753054

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm Preto LDPE - PCR

20753061

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20753085

Intervalo de preços
0,4259 € - 0,3833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752781

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm Preto LDPE - PCR

20752835

Intervalo de preços
1,3665 € - 1,2298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20752866

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 32.0 mm Preto LDPE - PCR

20752934

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,0844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20752958

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 12.0 mm Preto LDPE - PCR

20752828

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 18.0 mm Preto LDPE - PCR

20752880

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20752941

Intervalo de preços
0,1093 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20752910

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752972

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753047

Intervalo de preços
0,2192 € - 0,1972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 70.0 mm Preto LDPE - PCR

20753078

Intervalo de preços
0,3446 € - 0,3101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 90.0 mm Preto LDPE - PCR

20753108

Intervalo de preços
0,8723 € - 0,785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752927

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm