Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 70.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753078

Número de peça do fabricante:

20753078

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,3446 €
750 + 0,3101 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

51,69 €

150 x 0,3446 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 70.0 mm
h1 5.0 mm
h 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos